Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$8.405,70
6x R$ 1400,95 sem juros
R$8.736,91
6x R$ 1456,15 sem juros
R$11.207,53
6x R$ 1867,92 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 4kW 380V 8,8A - ACS355-03E-08A8-4+B063

Código: 3AUA0000058163
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-08A8-4+B063
- Grau de Proteção: IP66/IP67
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$5.924,55
6x R$ 987,43 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000058163
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-08A8-4+B063
 Potência (kW)  4 kW
 Tensão Nominal  380 V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  8,8 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP66/IP67
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  305 x 195 x 281 mm
 Peso  7,7 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 4kW 380V 8,8A - ACS355-03E-08A8-4+B063
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.