Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$3.432,95
6x R$ 572,16 sem juros
R$3.567,82
6x R$ 594,64 sem juros
R$4.577,22
6x R$ 762,87 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 4kW 380V 9,7A - ACS310-03E-09A7-4

Código: 3AUA0000039632
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS310
- Modelo: ACS310-03E-09A7-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$2.258,28
6x R$ 376,38 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000039632
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
 Linha de Produto  ACS310
 Modelo  ACS310-03E-09A7-4
 Potência (kW)  4 kW
 Tensão Nominal  380 V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  9,7 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
 Peso  1,3 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 4kW 380V 9,7A - ACS310-03E-09A7-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.