Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$4.774,14
6x R$ 795,69 sem juros
R$4.962,93
6x R$ 827,16 sem juros
R$6.118,03
6x R$ 1019,67 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 5,5kW 220V 24,4A - ACS355-03E-24A4-2

Código: 3AUA0000058179BR
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-24A4-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$3.364,95
6x R$ 560,83 sem juros
2 Em Estoque
Novo
3AUA0000058179BR
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-24A4-2
 Potência (kW)  5,5 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  24,4 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R3
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  236 x 169 x 169 mm
 Peso  2,5 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 5,5kW 220V 24,4A - ACS355-03E-24A4-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.