Por favor selecione um Distribuidor
R$300.000,24
6x R$ 50000,04 sem juros
R$327.498,39
6x R$ 54583,07 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 710kW 690V 721A - ACS880-04-721A-7

Código: 3AUA0000165141
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-04-721A-7
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$215.348,00
6x R$ 35891,33 sem juros
5 Em Estoque
Novo
3AUA0000165141
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-04-721A-7
 Potência (kW)  710 kW
 Tensão Nominal  690 V
 Range Tensão de trabalho  525-690V
 Corrente nominal  721 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R11
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1741 x 350 x 506 mm
 Peso  199 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 710kW 690V 721A - ACS880-04-721A-7
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.