Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 248,79 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

6x R$ 248,79 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico
0,25CV/0,18kW 110V 1,4A
ACS55-01E-01A4-1

Código: 68878314
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS55
- Modelo: ACS55-01E-01A4-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
Código: 68878314
R$ 1.041,81
5 Em Estoque
Novo
68878314
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 248,79 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

6x R$ 248,79 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS55
 Modelo  ACS55-01E-01A4-1
 Potência(kW)  0,25CV/0,18kW
 Tensão Nominal  110V
 Range Tensão de trabalho  110-120V
 Corrente nominal  1,4A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Não se Aplica
 Carcaça  A
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  3
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
 Peso  0,65 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico<br/>0,25CV/0,18kW 110V 1,4A<br/>ACS55-01E-01A4-1
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.