Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
0,5CV/0,37kW 220V 2,4A
ACS310-01E-02A4-2
Código: 3AUA0000038701
- Linha de Produto: ACS310
- Modelo: ACS310-01E-02A4-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- Modelo: ACS310-01E-02A4-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
Código: 3AUA0000038701
R$ 995,11
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000038701
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas e Compressores |
Linha de Produto | ACS310 |
Modelo | ACS310-01E-02A4-2 |
Potência(kW) | 0,5CV/0,37kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 2,4A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A) |
Carcaça | R0 |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 1 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 70 x 161 mm |
Peso | 1,1 kg |