
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 331,25 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 492,12 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 331,25 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 492,12 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
1,5CV/1,1kW 220V 6,7A
ACS150-01E-06A7-2
Código: 68581974
Calcular Frete:
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-01E-06A7-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS150-01E-06A7-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
Código: 68581974
R$ 1.418,85
+ R$ 19,80 shipping
3 Em Estoque
Novo
68581974
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 331,25 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 492,12 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 331,25 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 492,12 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras |
Linha de Produto | ACS150 |
Modelo | ACS150-01E-06A7-2 |
Potência(kW) | 1,5CV/1,1kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 6,7A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R1 |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | - |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 1 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 0 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 70 x 142 mm |
Peso | 1,3 kg |