Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$1.579,89
6x R$ 263,32 sem juros
R$1.638,73
6x R$ 273,12 sem juros
R$2.102,21
6x R$ 350,37 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico
1,5CV/1,1kW 220V 6,7A
ACS310-01E-06A7-2

Código: 3AUA0000038844
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS310
- Modelo: ACS310-01E-06A7-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.039,30
6x R$ 173,22 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000038844
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
 Linha de Produto  ACS310
 Modelo  ACS310-01E-06A7-2
 Potência(kW)  1,5CV/1,1kW
 Tensão Nominal  220V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  6,7A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
 Peso  1,3 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico<br/>1,5CV/1,1kW 220V 6,7A<br/>ACS310-01E-06A7-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.