
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
1,5CV/1,1kW 220V 6,7A
ACS355-01E-06A7-2
Calcular Frete:
- Modelo: ACS355-01E-06A7-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS355 |
Modelo | ACS355-01E-06A7-2 |
Potência(kW) | 1,5CV/1,1kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 6,7A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A) |
Carcaça | R1 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 1 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 70 x 161 mm |
Peso | 1,3 kg |