
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 256,60 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
6x R$ 290,41 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 256,60 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
6x R$ 290,41 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
2CV/1,5kW 110V 7,6A
ACS55-01N-02A2-1
Código: 68878390
Calcular Frete:
- Linha de Produto: ACS55
- Modelo: ACS55-01N-02A2-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
- Modelo: ACS55-01N-02A2-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
Código: 68878390
R$ 1.074,48
5 Em Estoque
Novo
68878390
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 256,60 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
6x R$ 290,41 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 256,60 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.
6x R$ 290,41 sem juros
Av. Ruben Bento Alves 5247, Santa Catarina
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
CEP: 95030-325
Caxias do Sul-Rio Grande do Sul
Vendido por:
Alfatronic Automação LtdaQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras |
Linha de Produto | ACS55 |
Modelo | ACS55-01N-02A2-1 |
Potência(kW) | 2CV/1,5kW |
Tensão Nominal | 110V |
Range Tensão de trabalho | 110-120V |
Corrente nominal | 7,6A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Não se Aplica |
Carcaça | A |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | - |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 3 |
Entradas Analógicas | 1 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 0 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 170 x 45 x 128 mm |
Peso | 0,65 kg |