Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
2CV/1,5kW 220V 7,5A
ACS150-01E-07A5-2
Código: 68581982
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-01E-07A5-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS150-01E-07A5-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
Código: 68581982
R$ 2.099,69
+ R$ 19,80 shipping
2 Em Estoque
Novo
68581982
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras |
Linha de Produto | ACS150 |
Modelo | ACS150-01E-07A5-2 |
Potência(kW) | 2CV/1,5kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 7,5A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R2 |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | - |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 1 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 0 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 105 x 142 mm |
Peso | 1,5 kg |