Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
2CV/1,5kW 220V 7,5A
ACS310-01E-7A5-2
Código: 3AUA0000038845
- Linha de Produto: ACS310
- Modelo: ACS310-01E-7A5-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- Modelo: ACS310-01E-7A5-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
Código: 3AUA0000038845
R$ 1.478,03
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000038845
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas e Compressores |
Linha de Produto | ACS310 |
Modelo | ACS310-01E-7A5-2 |
Potência(kW) | 2CV/1,5kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 7,5A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A) |
Carcaça | R2 |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 1 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 105 x 165 mm |
Peso | 1,5 kg |