Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
2CV/1,5kW 220V 7,8A
ACS380-040S-07A8-1
Código: 3AXD50000031876
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-07A8-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS380-040S-07A8-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
Código: 3AXD50000031876
R$ 1.782,69
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000031876
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS380 |
Modelo | ACS380-040S-07A8-1 |
Potência(kW) | 2CV/1,5kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 7,8A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R1 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 223 x 70 x 174 mm |
Peso | 1,6 kg |