
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 456,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 561,75 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 456,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 561,75 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
Automação e Controle
Inversor de Frequência Monofásico
3CV/2,2kW 220V 9,8A
ACS380-040S-09A8-1
Código: 3AXD50000031877
Calcular Frete:
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-09A8-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS380-040S-09A8-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
Código: 3AXD50000031877
R$ 1.909,64
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000031877
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 456,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 561,75 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
6x R$ 456,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 561,75 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 3 peças.
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Monofásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS380 |
Modelo | ACS380-040S-09A8-1 |
Potência(kW) | 3CV/2,2kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 9,8A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R2 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 223 x 95 x 174 mm |
Peso | 1,9 kg |