Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$2.785,73
6x R$ 464,29 sem juros
R$2.889,82
6x R$ 481,64 sem juros
R$3.706,68
6x R$ 617,78 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico
4CV/3kW 220V 12,2A
ACS380-040S-12A2-1-

Código: 3AXD50000031878
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-12A2-1-
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.832,52
6x R$ 305,42 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000031878
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS380
 Modelo  ACS380-040S-12A2-1-
 Potência(kW)  4CV/3kW
 Tensão Nominal  220V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  12,2A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R2
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 95 x 174 mm
 Peso  1,9 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico<br/>4CV/3kW 220V 12,2A<br/>ACS380-040S-12A2-1-
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.