Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
0,5CV/0,37kW 380V 1,2A
ACS355-03E-01A2-4+B063
Código: 3AUA0000058156
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-01A2-4+B063
- Grau de Proteção: IP66/IP67
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS355-03E-01A2-4+B063
- Grau de Proteção: IP66/IP67
- IHM: Incorporado
Código: 3AUA0000058156
R$ 0,00
Em Estoque
3AUA0000058156
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS355 |
Modelo | ACS355-03E-01A2-4+B063 |
Potência(kW) | 0,5CV/0,37kW |
Tensão Nominal | 380V |
Range Tensão de trabalho | 380-400V |
Corrente nominal | 1,2A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP66/IP67 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R1 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 1 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 305 x 195 x 281 mm |
Peso | 7,7 kg |