Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$1.434,49
6x R$ 239,08 sem juros
R$1.912,66
6x R$ 318,78 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
0,75CV/0,55kW 220V 3,5A
ACS150-03E-03A5-2

Código: 68582016
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-03E-03A5-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$943,64
6x R$ 157,27 sem juros
4 Em Estoque
Novo
68582016
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS150
 Modelo  ACS150-03E-03A5-2
 Potência(kW)  0,75CV/0,55kW
 Tensão Nominal  220V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  3,5A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R0
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
 Peso  1,1 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>0,75CV/0,55kW 220V 3,5A<br/>ACS150-03E-03A5-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.