Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
0,75CV/0,55kW 380V 2,1A
ACS310-03E-2A1-4
Código: 3AUA0000039626
Inversor de Frequência ACS310-03E-02A1-4 (0,55kW, 2,1A, 380-400V TRIFÁSICO IP20), Linha ACS310, ABB
Código: 3AUA0000039626
R$ 1.339,32
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000039626
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas e Compressores |
Linha de Produto | ACS310 |
Modelo | ACS310-03E-2A1-4 |
Potência(kW) | 0,75CV/0,55kW |
Tensão Nominal | 380V |
Range Tensão de trabalho | 380-400V |
Corrente nominal | 2,1A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A) |
Carcaça | R0 |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 1 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 70 x 161 mm |
Peso | 1,1 kg |