Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$9.988,00
6x R$ 1664,67 sem juros
R$10.359,89
6x R$ 1726,65 sem juros
R$13.290,04
6x R$ 2215,01 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
1,5CV/1,1kW 380/440V 3A
ACS880-01-03A0-5

Código: 3BBR0000090428
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-03A0-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$6.570,37
6x R$ 1095,06 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000090428
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-03A0-5
 Potência(kW)  1,5CV/1,1kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-500V
 Corrente nominal  3A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  409 x 155 x 226 mm
 Peso  7 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>1,5CV/1,1kW 380/440V 3A<br/>ACS880-01-03A0-5
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.