Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$2.450,63
6x R$ 408,44 sem juros
R$2.541,72
6x R$ 423,62 sem juros
R$3.260,81
6x R$ 543,47 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
1,5CV/1,1kW 380V 3,3A
ACS355-03E-03A3-4

Código: 3AUA0000058185BR
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-03A3-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.612,09
6x R$ 268,68 sem juros
15 Em Estoque
Novo
3AUA0000058185BR
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-03A3-4
 Potência(kW)  1,5CV/1,1kW
 Tensão Nominal  380V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  3,3A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
 Peso  1,3 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>1,5CV/1,1kW 380V 3,3A<br/>ACS355-03E-03A3-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.