
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
100CV/75kW 380/440V 145A
ACS580-01-145A-4
Calcular Frete:
- Modelo: ACS580-01-145A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS580 |
Modelo | ACS580-01-145A-4 |
Potência(kW) | "100"CV/75kW |
Tensão Nominal | 380/440V |
Range Tensão de trabalho | 380-480V |
Corrente nominal | 145A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R6 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 727 x 252 x 369 mm |
Peso | 43 kg |