Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
10CV/7,5kW 220V 31A
ACS880-01-031A-2
Código: 3BBR0000123756
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-031A-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS880-01-031A-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000123756
R$ 12.374,29
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000123756
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros |
Linha de Produto | ACS880 |
Modelo | ACS880-01-031A-2 |
Potência(kW) | 10CV/7,5kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 31A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R3 |
Controle | DTC (Controle de Torque Direto) |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 475 x 172 x 261 mm |
Peso | 10,8 kg |