Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$5.366,11
6x R$ 894,35 sem juros
R$5.566,82
6x R$ 927,80 sem juros
R$7.140,12
6x R$ 1190,02 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
10CV/7,5kW 220V 34,1A
ACS310-03E-34A1-2

Código: 3AUA0000039623
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS310
- Modelo: ACS310-03E-34A1-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$3.529,96
6x R$ 588,33 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000039623
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
 Linha de Produto  ACS310
 Modelo  ACS310-03E-34A1-2
 Potência(kW)  10CV/7,5kW
 Tensão Nominal  220V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  34,1A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R4
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  244 x 260 x 169 mm
 Peso  4,4 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>10CV/7,5kW 220V 34,1A<br/>ACS310-03E-34A1-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.