
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 2072,83 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 2072,83 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
10CV/7,5kW 380/440V 18A
ACQ580-01-018A-4
Código: 3BBR50000039027P01
Calcular Frete:
- Linha de Produto: ACQ580
- Modelo: ACQ580-01-018A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACQ580-01-018A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR50000039027P01
R$ 8.679,84
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000039027P01
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 2072,83 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 2072,83 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas |
Linha de Produto | ACQ580 |
Modelo | ACQ580-01-018A-4 |
Potência(kW) | 10CV/7,5kW |
Tensão Nominal | 380/440V |
Range Tensão de trabalho | 380-480V |
Corrente nominal | 18A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R2 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 449 x 125 x 229 mm |
Peso | 6,7 kg |