Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1997,29 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

6x R$ 1997,29 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
10CV/7,5kW 380/440V 18A
ACS580-01-018A-4+B056

Código: 3AXD50000038976
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-018A-4+B056
- Grau de Proteção: IP55
- IHM: Incorporado
Código: 3AXD50000038976
R$ 8.363,52
5 Em Estoque
Novo
3AXD50000038976
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1997,29 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

6x R$ 1997,29 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 5 peças.

 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-018A-4+B056
 Potência(kW)  10CV/7,5kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  18A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP55
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R2
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  481 x 125 x 239 mm
 Peso  7,5 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>10CV/7,5kW 380/440V 18A<br/>ACS580-01-018A-4+B056
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.