Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
10CV/7,5kW 380V 15,6A
ACS355-03E-15A6-4
Código: 3AUA0000058191
Inversor de Frequência ACS355-03E-15A6-4 (7,5kW, 15,6A, 380-400V TRIFÁSICO IP21), Linha ACS355, ABB
Código: 3AUA0000058191
R$ 0,00
Em Estoque
3AUA0000058191
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS355 |
Modelo | ACS355-03E-15A6-4 |
Potência(kW) | 10CV/7,5kW |
Tensão Nominal | 380V |
Range Tensão de trabalho | 380-400V |
Corrente nominal | 15,6A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A) |
Carcaça | R3 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 1 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 236 x 169 x 169 mm |
Peso | 2,5 kg |