
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
10CV/7,5kW 380V 17A
ACS380-040S-17A0-4
Código: 3AXD50000031894
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-17A0-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS380-040S-17A0-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
Código: 3AXD50000031894
R$ 0,00
Em Estoque
3AXD50000031894
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS380 |
Modelo | ACS380-040S-17A0-4 |
Potência(kW) | 10CV/7,5kW |
Tensão Nominal | 380V |
Range Tensão de trabalho | 380-400V |
Corrente nominal | 17A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R3 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 223 x 169 x 174 mm |
Peso | 3 kg |