Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
150CV/110kW 690V 119A
ACS880-01-119A-7
Código: 3BBR0000115107
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-119A-7
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS880-01-119A-7
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000115107
R$ 82.021,66
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000115107
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros |
Linha de Produto | ACS880 |
Modelo | ACS880-01-119A-7 |
Potência(kW) | 150CV/110kW |
Tensão Nominal | 690V |
Range Tensão de trabalho | 525-690V |
Corrente nominal | 119A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R7 |
Controle | DTC (Controle de Torque Direto) |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 880 x 284 x 365 mm |
Peso | 53 kg |