Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$11.025,57
6x R$ 1837,60 sem juros
R$11.045,47
6x R$ 1840,91 sem juros
R$16.100,76
6x R$ 2683,46 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
15CV/11kW 380/440V 26A
ACS580-01-026A-4+B056

Código: 3AXD50000038977
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-026A-4+B056
- Grau de Proteção: IP55
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$7.252,91
6x R$ 1208,82 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000038977
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-026A-4+B056
 Potência(kW)  15CV/11kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  26A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP55
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R2
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  481 x 125 x 239 mm
 Peso  7,5 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>15CV/11kW 380/440V 26A<br/>ACS580-01-026A-4+B056
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.