Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$6.065,56
6x R$ 1010,93 sem juros
R$6.380,11
6x R$ 1063,35 sem juros
R$8.482,48
6x R$ 1413,75 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
15CV/11kW 380V 25A
ACS380-040S-25A0-4

Código: 3AXD50000031895
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-25A0-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$3.990,09
6x R$ 665,02 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000031895
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS380
 Modelo  ACS380-040S-25A0-4
 Potência(kW)  15CV/11kW
 Tensão Nominal  380V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  25A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R3
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 169 x 174 mm
 Peso  3 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>15CV/11kW 380V 25A<br/>ACS380-040S-25A0-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.