Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$107.590,14
6x R$ 17931,69 sem juros
R$111.600,93
6x R$ 18600,16 sem juros
R$143.159,37
6x R$ 23859,90 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
175CV/132kW 690V 142A
ACS880-01-142A-7

Código: 3BBR0000115108
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-142A-7
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$70.775,60
6x R$ 11795,93 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000115108
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-142A-7
 Potência(kW)  175CV/132kW
 Tensão Nominal  690V
 Range Tensão de trabalho  525-690V
 Corrente nominal  142A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R8
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  963 x 300 x 386 mm
 Peso  68 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>175CV/132kW 690V 142A<br/>ACS880-01-142A-7
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.