Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$1.909,40
6x R$ 318,23 sem juros
R$1.980,77
6x R$ 330,13 sem juros
R$2.540,66
6x R$ 423,44 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
1CV/0,75kW 220V 4,7A
ACS355-03E-04A7-2

Código: 3AUA0000058173
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-04A7-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.256,06
6x R$ 209,34 sem juros
4 Em Estoque
Novo
3AUA0000058173
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-04A7-2
 Potência(kW)  1CV/0,75kW
 Tensão Nominal  220V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  4,7A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R0
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
 Peso  1,1 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>1CV/0,75kW 220V 4,7A<br/>ACS355-03E-04A7-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.