Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
1CV/0,75kW 380V 2,4A
ACS150-03E-02A4-4
Código: 68581753
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-03E-02A4-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS150-03E-02A4-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
Código: 68581753
R$ 0,00
Em Estoque
68581753
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras |
Linha de Produto | ACS150 |
Modelo | ACS150-03E-02A4-4 |
Potência(kW) | 1CV/0,75kW |
Tensão Nominal | 380V |
Range Tensão de trabalho | 380-400V |
Corrente nominal | 2,4A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R1 |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | - |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 1 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 0 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 70 x 142 mm |
Peso | 1,3 kg |