Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
1CV/0,75kW 380V 2,4A
ACS355-03E-02A4-4+B063

Código: 3AUA0000058158
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Inversor de Frequência ACS355-03E-02A4-4+B063 (0,75kW, 2,4A, 380-400V TRIFÁSICO IP66/IP67), Linha ACS355, ABB
Código: 3AUA0000058158
R$ 4.248,40
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000058158
Por favor selecione um Distribuidor
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-02A4-4+B063
 Potência(kW)  1CV/0,75kW
 Tensão Nominal  380V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  2,4A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP66/IP67
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  305 x 195 x 281 mm
 Peso  7,7 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>1CV/0,75kW 380V 2,4A<br/>ACS355-03E-02A4-4+B063
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.