
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1719,33 sem juros
RUA PELICANO,293,PITANGUEIRAS
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
Vendido por:
BahiaTech Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 2059,55 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
6x R$ 1719,33 sem juros
RUA PELICANO,293,PITANGUEIRAS
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
Vendido por:
BahiaTech Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 2059,55 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
20CV/15kW 380V 31A
ACS355-03E-31A0-4
Código: 3AUA0000058193
Calcular Frete:
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-31A0-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- Modelo: ACS355-03E-31A0-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
Código: 3AUA0000058193
R$ 7.364,52
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000058193
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 1719,33 sem juros
RUA PELICANO,293,PITANGUEIRAS
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
Vendido por:
BahiaTech Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 2059,55 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
6x R$ 1719,33 sem juros
RUA PELICANO,293,PITANGUEIRAS
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
CEP: 42701340
LAURO DE FREITAS-BAHIA
Vendido por:
BahiaTech Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 2059,55 sem juros
Av. F. Bibiano Trott, 381
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
CEP: 93700-000
Campo Bom-RS
Vendido por:
RH Materiais ElétricosQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS355 |
Modelo | ACS355-03E-31A0-4 |
Potência(kW) | 20CV/15kW |
Tensão Nominal | 380V |
Range Tensão de trabalho | 380-400V |
Corrente nominal | 31A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A) |
Carcaça | R4 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Opcional |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 1 |
Saídas Analogícas | 1 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 244 x 260 x 169 mm |
Peso | 4,4 kg |