Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$22.889,01
6x R$ 3814,84 sem juros
R$23.741,83
6x R$ 3956,97 sem juros
R$30.456,20
6x R$ 5076,03 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
25CV/18,5kW 380/440V 34A
ACS880-01-034A-5

Código: 3BBR0000090437
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-034A-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$15.057,00
6x R$ 2509,50 sem juros
2 Em Estoque
Novo
3BBR0000090437
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-034A-5
 Potência(kW)  25CV/18,5kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-500V
 Corrente nominal  34A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R3
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  475 x 172 x 261 mm
 Peso  10,8 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>25CV/18,5kW 380/440V 34A<br/>ACS880-01-034A-5
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.