Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$16.895,04
6x R$ 2815,84 sem juros
R$17.524,39
6x R$ 2920,73 sem juros
R$22.480,49
6x R$ 3746,75 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
25CV/18,5kW 380/440V 39A
ACQ580-01-038A-4

Código: 3BBR50000039030P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACQ580
- Modelo: ACQ580-01-038A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$11.114,00
6x R$ 1852,33 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000039030P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas
 Linha de Produto  ACQ580
 Modelo  ACQ580-01-038A-4
 Potência(kW)  25CV/18,5kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  39A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R3
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  454 x 203 x 228 mm
 Peso  13 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>25CV/18,5kW 380/440V 39A<br/>ACQ580-01-038A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.