Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$17.908,98
6x R$ 2984,83 sem juros
R$18.576,34
6x R$ 3096,06 sem juros
R$23.829,71
6x R$ 3971,62 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
25CV/18,5kW 380/440V 39A
ACS580-01-039A-4+B056

Código: 3AXD50000038979
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-039A-4+B056
- Grau de Proteção: IP55
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$11.781,00
6x R$ 1963,50 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000038979
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-039A-4+B056
 Potência(kW)  25CV/18,5kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  39A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP55
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R3
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  456 x 206 x 237 mm
 Peso  13,8 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>25CV/18,5kW 380/440V 39A<br/>ACS580-01-039A-4+B056
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.