Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
270CV/200kW 380/440V 361A
ACS880-01-361A-5
Código: 3BBR0000082215
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-361A-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS880-01-361A-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000082215
R$ 66.386,69
3 Em Estoque
Novo
3BBR0000082215
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros |
Linha de Produto | ACS880 |
Modelo | ACS880-01-361A-5 |
Potência(kW) | 270CV/200kW |
Tensão Nominal | 380/440V |
Range Tensão de trabalho | 380-500V |
Corrente nominal | 361A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R9 |
Controle | DTC (Controle de Torque Direto) |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 955 x 380 x 413 mm |
Peso | 95 kg |