Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
270CV/200kW 380/440V 363A
ACQ580-01-363A-4
Código: 3BBR50000034608P01
- Linha de Produto: ACQ580
- Modelo: ACQ580-01-363A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACQ580-01-363A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR50000034608P01
R$ 71.019,76
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000034608P01
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas |
Linha de Produto | ACQ580 |
Modelo | ACQ580-01-363A-4 |
Potência(kW) | 270CV/200kW |
Tensão Nominal | 380/440V |
Range Tensão de trabalho | 380-480V |
Corrente nominal | 363A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R9 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 955 x 380 x 418 mm |
Peso | 97 kg |