
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
2CV/1,5kW 380V 4,1A
ACS150-03E-04A1-4
Código: 68581788
Calcular Frete:
Inversor de Frequência ACS150-03E-04A1-4 (1,5kW, 4,1A, 380-400V TRIFÁSICO IP20), Linha ACS150, ABB
Código: 68581788
R$ 0,00
Em Estoque
68581788
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras |
Linha de Produto | ACS150 |
Modelo | ACS150-03E-04A1-4 |
Potência(kW) | 2CV/1,5kW |
Tensão Nominal | 380V |
Range Tensão de trabalho | 380-400V |
Corrente nominal | 4,1A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP20 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R1 |
Controle | Escalar |
Rede Incorporada | - |
Rede Opcional | - |
Reator de Entrada | - |
Safe Torque Off SIL3 | - |
Entradas Digitais | 5 |
Entradas Analógicas | 1 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 0 |
Saída a Relé | 1 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 239 x 70 x 142 mm |
Peso | 1,3 kg |