Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 24672,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 24672,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
340CV/250kW 380/440V 505A
ACQ580-04-505A-4

Código: 3BBR50000049028P01
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACQ580
- Modelo: ACQ580-04-505A-4
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR50000049028P01
R$ 103.312,39
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000049028P01
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 24672,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 24672,05 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas
 Linha de Produto  ACQ580
 Modelo  ACQ580-04-505A-4
 Potência(kW)  340CV/250kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  505A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R10
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1462 x 350 x 529 mm
 Peso  162 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>340CV/250kW 380/440V 505A<br/>ACQ580-04-505A-4
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.