Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$11.789,56
6x R$ 1964,93 sem juros
R$12.229,66
6x R$ 2038,28 sem juros
R$15.687,21
6x R$ 2614,54 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
3CV/2,2kW 380/440V 4,8A
ACS880-01-04A8-5+N5050

Código: 3BBR0000090430N
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-04A8-5+N5050
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$7.755,48
6x R$ 1292,58 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000090430N
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-04A8-5+N5050
 Potência(kW)  3CV/2,2kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-500V
 Corrente nominal  4,8A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  409 x 155 x 226 mm
 Peso  7 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>3CV/2,2kW 380/440V 4,8A<br/>ACS880-01-04A8-5+N5050
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.