Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
3CV/2,2kW 380/440V 5,7A
ACS580-01-05A7-4+B056
Código: 3AXD50000038967
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-05A7-4+B056
- Grau de Proteção: IP55
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS580-01-05A7-4+B056
- Grau de Proteção: IP55
- IHM: Incorporado
Código: 3AXD50000038967
R$ 0,00
Em Estoque
3AXD50000038967
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS580 |
Modelo | ACS580-01-05A7-4+B056 |
Potência(kW) | 3CV/2,2kW |
Tensão Nominal | 380/440V |
Range Tensão de trabalho | 380-480V |
Corrente nominal | 5,7A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP55 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R1 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 387 x 125 x 233 mm |
Peso | 5,1 kg |