Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$147.331,18
6x R$ 24555,20 sem juros
R$152.823,06
6x R$ 25470,51 sem juros
R$196.038,86
6x R$ 32673,14 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
425CV/315kW 380/440V 585A
ACQ580-04-585A-4

Código: 3BBR50000049029P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACQ580
- Modelo: ACQ580-04-585A-4
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$96.918,30
6x R$ 16153,05 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000049029P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas
 Linha de Produto  ACQ580
 Modelo  ACQ580-04-585A-4
 Potência(kW)  425CV/315kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  585A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R10
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1462 x 350 x 529 mm
 Peso  162 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>425CV/315kW 380/440V 585A<br/>ACQ580-04-585A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.