Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$162.064,11
6x R$ 27010,69 sem juros
R$168.105,22
6x R$ 28017,54 sem juros
R$215.642,95
6x R$ 35940,49 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
480CV/355kW 380/440V 650A
ACS580-04-650A-5

Código: 3BBR50000047972P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-04-650A-5
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$106.610,00
6x R$ 17768,33 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000047972P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-04-650A-5
 Potência(kW)  480CV/355kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  650A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R10
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1462 x 350 x 529 mm
 Peso  162 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>480CV/355kW 380/440V 650A<br/>ACS580-04-650A-5
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.