Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 28973,03 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 28973,03 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
480CV/355kW 690V 370A
ACS880-04-370A-7

Código: 3BBR0000161801
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-04-370A-7
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000161801
R$ 121.322,39
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000161801
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 28973,03 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

6x R$ 28973,03 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-04-370A-7
 Potência(kW)  480CV/355kW
 Tensão Nominal  690V
 Range Tensão de trabalho  525-690V
 Corrente nominal  370A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R10
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1541 x 350 x 506 mm
 Peso  161 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>480CV/355kW 690V 370A<br/>ACS880-04-370A-7
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.