Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$3.288,36
6x R$ 548,06 sem juros
R$4.384,47
6x R$ 730,75 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
4CV/3kW 380V 7,3A
ACS150-03E-07A3-4

Código: 68581800
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-03E-07A3-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$2.163,17
6x R$ 360,53 sem juros
2 Em Estoque
Novo
68581800
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS150
 Modelo  ACS150-03E-07A3-4
 Potência(kW)  4CV/3kW
 Tensão Nominal  380V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  7,3A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
 Peso  1,3 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>4CV/3kW 380V 7,3A<br/>ACS150-03E-07A3-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.