Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$58.089,51
6x R$ 9681,59 sem juros
R$60.254,53
6x R$ 10042,42 sem juros
R$77.293,79
6x R$ 12882,30 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
50CV/37kW 220V 145A
ACS880-01-145A-2

Código: 3BBR0000137242
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-145A-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$38.212,80
6x R$ 6368,80 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000137242
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-145A-2
 Potência(kW)  50CV/37kW
 Tensão Nominal  220V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  145A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R6
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  726 x 251 x 357 mm
 Peso  42,2 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>50CV/37kW 220V 145A<br/>ACS880-01-145A-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.