Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$32.390,01
6x R$ 5398,34 sem juros
R$33.597,03
6x R$ 5599,51 sem juros
R$43.098,10
6x R$ 7183,02 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
50CV/37kW 380/440V 65A
ACS880-01-065A-5

Código: 3BBR0000082214
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-065A-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$21.307,00
6x R$ 3551,17 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000082214
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-065A-5
 Potência(kW)  50CV/37kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-500V
 Corrente nominal  65A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R5
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  730 x 203 x 274 mm
 Peso  22,8 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>50CV/37kW 380/440V 65A<br/>ACS880-01-065A-5
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.